- Obj. č.:
- SK 3313612
- Výhody
- Pre cielené zvýšenie energetickej účinnosti klimatizácie
- Zvislé kefové lišty na rozdelenie otvorov na strane skrine, v ktorej je inštalovaný LCU CW
- Oblasti použitia
- Na oddelenie chladných a teplých zón vo vnútri skrine so zabudovaným LCU CW
- Materiál
- Oceľový plech
Kefová lišta: plast, UL 94-HB
- Povrch
- S nástrekom
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- 4 kefové lišty
4 uholníky
1 spojovací diel
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozsah dodávky zahŕňa iba materiál pre stranu skrine, na ktorej je LCU CW inštalovaný
- Montážny pokyn
- Obe kefové lišty, ktoré sú vložené medzi LCU CW a bočnicou, musia byť skrátené
- Vhodné pre
- Šírka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
= 2.200 mm
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,075 kg
- Číslo colnej sadzby
- 96035000
- EAN
- 4028177985506
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- Popis výrobku
-
SK sada kefových líšt pre LCU CW, vhodná pre šírku 800 mm a výšku 2000/2200 mm