Nástenné chladiace jednotky Blue e+ IT

Obj. č.: SK 3312810

The use of Blue e+ technology makes this bundle ideally suited to the requirements of energy-efficient cooling of IT racks. In combination with the IoT interfaces, it supports communication with various systems as well as monitoring and energy management.

Dvere z oceľového plechu pre nástennú chladiacu jednotku Blue e+ IT

Dvere z oceľového plechu pre nástennú chladiacu jednotku Blue e+ IT

Vzduchový kanál pre nástennú chladiacu jednotku Blue e+ IT

Obj. č.:
SK 3312810
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Úspora energie vďaka použitiu komponentov s regulovanými otáčkami a technológii tepelnej trubice
Celosvetové použitie vďaka jednotnej kompatibilite napätia
Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja a inteligentných rozhraní
Technické údaje
Ďalšie informácie, návody a technické údaje k jednotlivým komponentom uvedeným v tejto dokumentácii nájdete na stránkach príslušných výrobkov
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Set obsahuje nasledujúce komponenty:
IoT Interface (3124.300)
Snímač teploty (3124.400)
Prepojovací kábel (7030.091)
Držiak kábla na suchý zips (7111.350)
Nástenná chladiaca jednotka (3187.930)
Efektívny chladiaci výkon L30 L22
3 000 W
Menovité prevádzkové napätie
110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Maximálny príkon
1,05 kW
Spôsob (elektrického) pripojenia
Plug-in terminal strip
Rozmery
Šírka: 450 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 294 mm
Doba zapnutia
100 %
Regulácia teploty
e+ controller
Protokoly
OPC-UA
SNMPv1
SNMPv2
SNMPv3
Modbus/TCP
TCP/IPv4
TCP/IPv6
Radius
Telnet
SSH
FTP
SFTP
HTTP
HTTPS
NTP
DHCP
DNS
SMTP
Syslog
LDAP
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...60 °C
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
25 bar
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 24
Internal circuit IP 55
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 1,07 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0,68 t
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
55,2 kg
Brutto hmotnosť
74,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
896,57
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177944558
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Blue e+ pre IT aplikácie, 3 kW, pozostávajúci z týchto jednotlivých komponentov: nástenné chladiace jednotky (3187.930), IoT rozhranie (3124.300), snímač teploty (3124.400), spojovací kábel (7030.091), držiak kábla na suchý zips (7111.350), ŠxVxH: 450x1600x294 mm
Certifikáty
Declaration of conformity - F-gas regulation
PCF-declaration
Na stiahnutie
Additional instructions
Info sheet
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Quick guide
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A