- Obj. č.:
- SK 3412810
- Prevedenie
- nástenná montáž
- Výhody
- Úspora energie vďaka použitiu komponentov s regulovanými otáčkami a technológii tepelnej trubice
- Celosvetové použitie vďaka jednotnej kompatibilite napätia
- Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja a inteligentných rozhraní
- Technické údaje
- Ďalšie informácie, návody a technické údaje k jednotlivým komponentom uvedeným v tejto dokumentácii nájdete na stránkach príslušných výrobkov
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Set obsahuje nasledujúce komponenty:
IoT Interface (3124.300)
Snímač teploty (3124.400)
Prepojovací kábel (7030.091)
Držiak kábla na suchý zips (7111.350)
Wall-mounted cooling unit (3487.930)
- Efektívny chladiaci výkon L30 L22
- 3 000 W
- Menovité prevádzkové napätie
- 110 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
- Maximálny príkon
- 1,05 kW
- Spôsob (elektrického) pripojenia
- Plug-in terminal strip
- Rozmery
- Šírka: 450 mm
Výška: 1.600 mm
Hĺbka: 294 mm
- Doba zapnutia
- 100 %
- Regulácia teploty
- e+ controller
- Protokoly
- OPC-UA
- SNMPv1
- SNMPv2
- SNMPv3
- Modbus/TCP
- TCP/IPv4
- TCP/IPv6
- Radius
- Telnet
- SSH
- FTP
- SFTP
- HTTP
- HTTPS
- NTP
- DHCP
- DNS
- SMTP
- Syslog
- LDAP
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -20 °C...60 °C
- Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
- 25 bar
- Rozsah skladovacích teplôt
- -40 °C...70 °C
- Rozsah regulácie
- 20 °C...50 °C
- Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
- External circuit IP 24
- Internal circuit IP 55
- Chladiace médium/chladivo
- Chladivo: R-1234yf
Množstvo: 1,1 kg
Refrigerant quantity in compression system: 0,65 kg
Refrigerant quantity in heat pipe system: 0,45 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 0,5
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 0 t
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 55,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 72,5 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 274,42
- Číslo colnej sadzby
- 84158200
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
-
Blue e+ for IT applications, 3 kW bundle, R-1234yf, comprised of the following individual components: Wall-mounted cooling unit (3487.930), IoT interface (3124.300), temperature sensor (3124.400), connection cable (7030.091), nylon loop cable holder (7111.350), WxHxD: 450x1600x294 mm