Aktivno hlajenje posameznih ohišij za toplotne izgube do 3 kW. Ciljna temperaturna regulacija vhodne temperature strežnika.
- Obj. č.:
- SK 3301800
- Výhody
- Rovnoměrné rozdělení vzduchu před 19" rovinou
- Oblasti použití
- Chlazení IT vybavení v IT skříních, které jsou umístěny samostatně v sekundárních místnostech
- Popis funkce
- Zařízení podporuje vedení vzduchu „zepředu dozadu“, typické pro IT aplikace a reguluje teplotu přiváděného vzduchu do serveru na nastavenou požadovanou teplotu
- Teplý vzduch odváděný z IT vybavení je nasáván ze zadní části IT skříně do zařízení, kde je po ochlazení vyfukován dopředu před 19" rovinu
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kondenzátor s hydrofobní vrstvou RiNano
Integrované elektrické odpařování kondenzátu
Propojená jednotka připravená k okamžitému připojení
Vrtací šablona
Ventilační usměrňovací plech
Včetně upevňovacího materiálu - Celkový chladicí výkon dle normy DIN EN 14511
- Celkový chladicí výkon L35 L45: 3.200 W
- Aerodynamický výkon (při volném proudění vzduchu)
- Vnější okruh: 2.000 m³/h
Vnitřní okruh: 1.450 m³/h - Koeficient energetické účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
- Chladicí faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 1,6
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Jmenovitý proud max.
- Při 50 Hz: 10,4 A
- Způsob (elektrického) připojení
- Nasazovací připojovací svorkovnice
- Rozměry
- Šířka: 597 mm
Výška: 417 mm
Hloubka: 895 mm - Rozběhový proud (max.)
- Při 50 Hz: 36 A
- Doba zapnutí
- 100 %
- Regulace teploty
- Regulace teploty přiváděného vzduchu do serveru
- Monitorování
- Kontrola teploty přiváděného vzduchu
- Přípustný provozní tlak (p max.)
- 25 bar
- Předřazené jištění
- Jistič/tavná pojistka: 16 A
- Rozsah regulace
- 20 °C...25 °C
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- Vnější okruh IP 20
- Vnitřní okruh IP 20
- Chladicí médium/chladivo
- Chladivo: R134a
Množství: 1,2 kg
Global Warming Potential (GWP): 1.430 - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 89 kg
- Brutto hmotnost
- 98 kg
- Číslo celní sazby
- 84158200
- EAN
- 4028177558298
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Nástřešní chlad.zařízení