Systém pre hlásenie a hasenie požiaru DET-AC III Master

Obj. č.: DK 7338121

Compact fire alarm and active extinguisher system with smoke extraction system, built into one height unit for use in security safes and closed server racks.

Obj. č.:
DK 7338121
Výhody
Včasné rozpoznanie požiaru
Automatické hasenie
Inovatívny zhášací plyn Novec™ 1230: šetrný k životnému prostrediu, bez negatívnych vplyvov na IT komponenty, nevodivý
19" zásuvný modul len s 1 U
Skúška VdS Schadenverhütung GmbH
Rozhranie CAN-Bus k monitorovaciemu systému CMC III
Bezpotenciálové reléové výstupy (predbežný/hlavný alarm / súhrnná porucha)
Technické údaje
Hasenie hasiacim prostriedkom prostredníctvom elektrickej spúšťacej jednotky integrovanej nad plynovou zhášacou patrónou
Integrovaná kontrola úbytku hasiaceho prostriedku (zobrazenie > 15 % úbytok)
Materiál
Oceľový plech
Farba
Skriňa: RAL 7035
Čelná strana: RAL 9005
Hasiaci prostriedok
Typ: FK 5-1-12
Objem náplne: 1,8 l
Nádrž
Materiál: Hliník
Objem: 2 l
Rozhranie
4 x/3 x relay outputs for alarms and faults (terminals/RJ12 jacks)
1 x/1 x input for door contact switch (terminal/RJ12 jack)
2 x CAN connections for master-slave networking
2 x connection (external alarm/manual triggering device)
1 x voltage output for DET-AC slave III (24 V DC max. 500 mA)
1 x USB
2 x CAN bus interfaces to CMC III (max. 16 on PU/4 on PU Compact)
Neprerušiteľné napájanie prúdom
cca 4 h
Poznámka
Zariadenie je koncipované výhradne pre použitie v uzavretých, neprístupných skriňových systémoch s maximálnym objemom 2,8 m³.
Display
Displej s textom a 6 LED
Technológia senzorov
Optické dymové čidlo (citlivosť: cca 3,5 %/m zakalenie svetla)
Optický dymový snímač HS (citlivosť: cca 0,25 %/m zakalenie svetla)
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hĺbka: 660 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...40 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-20 °C...65 °C
Rozsah teploty pre skladovanie batérií
-15 °C...40 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu (bez kondenzácie)
96 %
Menovité prevádzkové napätie
100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Air flow monitoring
cca ± 10 % z celkového prúdu vzduchu
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
21 kg
Brutto hmotnosť
21,5 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
81,9 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
84241000
EAN
4028177699311
ETIM 9
EC002685
ECLASS 8.0
40040104
Popis výrobku
DK DET-AC III Master, požiarna signalizácia a hasiaci systém, systém aktívneho odsávania dymu, včasná detekcia požiaru, automatické hasenie.
Certifikáty
VDS
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
General technical information
Safety data sheet
Technical details
Visio Shapes