Pokrov proti brizganju vode za povečanje razreda zaščite

Obj. č.: SK 3237080

Posebej primerne za uporabo v živilski industriji. Pokrov je odporen na čiščenje s cevjo za vodo in preprečuje vdor vlage. Razred zaščite IP 56 je dosežen z uporabo standardnega filtra.

Obj. č.:
SK 3237080
Popis výrobku
Pro ventilátory s filtrem a výstupní mřížky. Snadné čištění díky vnějšímu silikonovému těsnění používanému v potravinářství.
Materiál
Nerezová ocel AISI304 – 1.4301 (V2A)
Silikon
Vhodné pro obj. č.
3237....
Rozměry
Šířka: 150 mm
Výška: 230 mm
Hloubka: 40 mm
Stupeň krytí NEMA
NEMA 1
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 3R
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 56 při montáži nad ventilátor s filtrem/výstupní mřížku s filtrační vložkou
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,998 kg
Brutto hmotnost
1,16 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177651579
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Popis výrobku
Kryt proti stříkající vodě pro SK 3236
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Na stiahnutie
Informační leták
Dokumentácia
Technický systémový katalog