- Obj. č.:
- SK 3105430
- Materiál
- Hliník, eloxovaný
- Rozsah dodávky
- PTC kúrenie s ventilátorom
Upevňovací materiál - Trvalý vykurovací výkon
- Trvalý vykurovací výkon s ventilátormi
- Integrovaný ventilátor
- Áno
- Poznámka
- Na presnú reguláciu teploty v rozvádzačovej skrini sa odporúča termostat
- Na zamedzenie možnosti vzniku kondenzácie vodných pár obsiahnutých vo vzduchu odporúčame reguláciu kúrenia pomocou hygrostatu
- Vo väčších rozvádzačových skriniach sa najlepšie dosahuje rovnomerné rozloženie tepla montážou väčšieho počtu vykurovacích jednotiek s nižším výkonom
- Poznámka k obj. č.
- Použitie pri prevádzkovej teplote -40 °C je možné. Na vyžiadanie obdržíte vyhlásenie výrobcu.
- Trvalý vykurovací výkon pri 10 °C
- 710 W ‐ 800 W
- Menovité prevádzkové napätie
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Rozmery
- Šírka: 103 mm
Výška: 200 mm
Hĺbka: 103 mm - Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 10 A
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 20
- Trieda ochrany
- II (all-insulated)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -33 °C...65 °C
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,957 kg
- Brutto hmotnosť
- 1,214 kg
- Číslo colnej sadzby
- 85162999
- EAN
- 4028177662919
- ETIM 9
- EC000737
- ETIM 8
- EC000737
- ECLASS 8.0
- 27180710
- Popis výrobku
- SK ohrievacia jednotka rozvádzača, s ventilátorom, 710/800 W, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 103 x 200 x 103 mm
Vykurovacie jednotky pre rozvádzačové skrine s ventilátorom
Obj. č.: SK 3105430
Enclosure heaters to regulate relative humidity, prevent temperatures from dropping below the dew point and stop condensation forming inside the enclosure. This prevents consequential damage associated with corrosion or electrical short-circuits. Version with fan. Continuous thermal output 235 – 800 W.