Výstupná mriežka Štandardné

Obj. č.: SK 3243208

For ventilation by convection, an outlet filter can be fitted in both the upper and lower sections of the enclosure.

Obj. č.:
SK 3243208
Materiál
ABS
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Výstupná mriežka
Filtračná vložka z netkanej textílie
Montážny výrez
Šírka výrezu: 292 mm
Výška výrezu: 292 mm
Vhodný pre obj. č.
SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx
Rozmery
Šírka: 323 mm
Výška: 323 mm
Hĺbka: 25 mm
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 55 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,75 kg
Brutto hmotnosť
0,811 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177663879
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Výstupná mriežka SK štandard, ŠxVxH 323 x 323 x 25 mm
Certifikáty
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions