Plech s ventilačnými štrbinami

Obj. č.: SK 2543235

For ventilation by convection, easily retro-fitted using 4 screws.

Obj. č.:
SK 2543235
Materiál
Oceľový plech
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Vrátane upevňovacieho materiálu
Rozmery
Šírka: 330 mm
Výška: 110 mm
Hĺbka: 8 mm
Balenie
4 pc(s).
Netto hmotnosť
1,568 kg
Brutto hmotnosť
1,842 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Note on PCF category
Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177165274
ETIM 9
EC000331
ETIM 8
EC000331
ECLASS 8.0
27189272
Popis výrobku
SK plech s vetracími otvormi, oceľový plech, ŠxVxH: 330 x 110 x 8 mm
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue