- Obj. č.:
- SK 3285950
- Výhody
- Teplotná odolnosť od -40 °C...+80 °C
- Materiál
- Polyuretánová pena s otvorenými bunkami
- Vhodný pre obj. č.
- 3184.8x0 / 3484.8x0
- Rozmery
- Šírka: 323 mm
Výška: 379 mm
Hĺbka: 10 mm - Balenie
- 3 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,105 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,12 kg
- Číslo colnej sadzby
- 56039390
- EAN
- 4028177965539
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK filtračná vložka, pre chladiace jednotky 3184.8x0 / 3484.8x0, ŠxVxH: 323 x 379 x 10 mm
Filtračná vložka pre chladiace jednotky, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chillery
Obj. č.: SK 3285950
In dusty environments, we recommend the use of filter mats. This makes the units easier to clean. The filter will need to be replaced at regular intervals, depending on the level of contamination.