Filtračná vložka pre chladiace jednotky, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chillery

Obj. č.: SK 3286110

In dusty environments, we recommend the use of filter mats. This makes the units easier to clean. The filter will need to be replaced at regular intervals, depending on the level of contamination.

Obj. č.:
SK 3286110
Výhody
Teplotná odolnosť od -40 °C...+80 °C
Materiál
Polyuretánová pena s otvorenými bunkami
Vhodný pre obj. č.
3302.300
3303.310
Rozmery
Šírka: 190 mm
Výška: 95 mm
Hĺbka: 10 mm
Vhodné pre
Typ skrine: Cooling units
Balenie
3 pc(s).
Netto hmotnosť
0,012 kg
Brutto hmotnosť
0,016 kg
Číslo colnej sadzby
56039390
EAN
4028177452640
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK filtračná vložka, pre nástenné chladiace jednotky SK 3302.300/3303.310, ŠxVxH: 190 x 95 x 10 mm
Dokumentácia
Technical system catalogue