- Obj. č.:
- SK 3285860
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pre obj. č.
- 3178.80x / 3478.80x
- 3179.80x / 3479.80x
- 3180.800 / 3480.800
- Rozmery
- Šírka: 229 mm
Výška: 168 mm
Hĺbka: 8 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,1 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,12 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84219990
- EAN
- 4028177965553
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK kovový filter, pre chladiace jednotky 3178./3179.80x/3180.800, 3478./3479.80x/3480.800, ŠxVxH 229 x 168 x 8 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet