Kovový filter pre chladiace prístroje, modulárne chladiace dvere, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3285960

We recommend the use of washable metal filters, particularly in environments with dusty or oily ambient air. If air or steam condenses on the metal surfaces, any particles that may be present will adhere to the metal and are easily washed out with water or grease-dissolving detergents.

Obj. č.:
SK 3285960
Materiál
Hliník
Vhodný pre obj. č.
3184.8x0 / 3484.8x0
Rozmery
Šírka: 323 mm
Výška: 379 mm
Hĺbka: 8 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,33 kg
Brutto hmotnosť
0,34 kg
Číslo colnej sadzby
84219990
EAN
4028177965522
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Kovový filter, pre chladiace jednotky 3184.8x0 / 3484.8x0, ŠxVxH: 323 x 379 x 8 mm
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical system catalogue