Kovový filter pre chladiace prístroje, modulárne chladiace dvere, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3286530

We recommend the use of washable metal filters, particularly in environments with dusty or oily ambient air. If air or steam condenses on the metal surfaces, any particles that may be present will adhere to the metal and are easily washed out with water or grease-dissolving detergents.

Obj. č.:
SK 3286530
Materiál
Hliník
Vhodný pre obj. č.
3335.840
3335.850
3335.880
Rozmery
Šírka: 595 mm
Výška: 1.030 mm
Hĺbka: 20 mm
Poznámka k obj. č.
Rozmery boli zmenené. Preto je dôležité dbať na dátum výroby chillera TopTherm. Tento kovový filter je platný do dátumu výroby chillera 22. 5. 2019.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
2,8 kg
Brutto hmotnosť
2,9 kg
Číslo colnej sadzby
73269098
EAN
4028177652675
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK kovový filter, pre chiller, ŠxVxH: 595 x 1030 x 20 mm
Dokumentácia
Technical system catalogue