Kovový filter pre chladiace prístroje, modulárne chladiace dvere, výmenníky tepla vzduch-vzduch a chladiče

Obj. č.: SK 3286540

We recommend the use of washable metal filters, particularly in environments with dusty or oily ambient air. If air or steam condenses on the metal surfaces, any particles that may be present will adhere to the metal and are easily washed out with water or grease-dissolving detergents.

Obj. č.:
SK 3286540
Materiál
Hliník
Vhodný pre obj. č.
3335.860
3335.870
3335.890
Rozmery
Šírka: 1.000 mm
Výška: 1.035 mm
Hĺbka: 20 mm
Poznámka k obj. č.
Rozmery boli zmenené. Preto je dôležité dbať na dátum výroby chillera TopTherm. Tento kovový filter je platný do dátumu výroby chillera 22. 5. 2019.
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
4,7 kg
Brutto hmotnosť
4,9 kg
Číslo colnej sadzby
84219990
EAN
4028177652682
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK kovový filter, pre chiller, ŠxVxH: 1000 x 1035 x 20 mm
Dokumentácia
Technical system catalogue