- Obj. č.:
- SK 3286550
- Popis výrobku
- Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro chladicí jednotky provozované v prašném a zároveň zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.
- Materiál
- Hliník
- Vhodné pro obj. č.
- 3335.790
- 3335.830
- Rozměry
- Šířka: 595 mm
Výška: 780 mm
Hloubka: 20 mm - Poznámka k obj. č.
- Rozměry byly změněny. Proto je důležité dbát na datum výroby chilleru TopTherm. Tento kovový filtr je platný do data výroby chilleru 22. 5. 2019.
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 2,04 kg
- Brutto hmotnost
- 3,04 kg
- Číslo celní sazby
- 84219990
- EAN
- 4028177654013
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- Kovový filtr pro RTTC 3335.590/599
Kovový filtr pro chladicí přístroje, modulární chladicí dveře, výměníky tepla vzduch-vzduch a chladiče
Obj. č.: SK 3286550
Používání vymývatelných kovových filtrů se doporučuje zvláště pro použití v prašném a zaolejovaném prostředí. Při kondenzaci vzduchu nebo páry ulpívají na kovovém povrchu případné částice nečistot. Ty se dají bez problémů vymýt vodou nebo odmašťovacími čisticími prostředky.