- Obj. č.:
- SK 3286590
- Materiál
- Hliník
- Vhodný pre obj. č.
- 3336.460
- 3336.470
- 3336.480
- Rozmery
- Šírka: 1.220 mm
Výška: 430,5 mm
Hĺbka: 20 mm - Balenie
- 2 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 4 kg
- Brutto hmotnosť
- 4,78 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84219990
- EAN
- 4028177976481
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
- SK kovový filter, pre chiller, ŠxVxH: 1220 x 430,5 x 20 mm
- Na stiahnutie
- Info sheet