- Obj. č.:
- SK 3322720
- Prevedenie
- pre ventilátory s filtrom/výstupné mriežky
- Materiál
- PET
- Farba
- biela
- Poznámka
- Výkonové parametre, stupeň krytia a certifikácie prístrojov sú zaručené len v spojení s originálnymi filtračnými vložkami Rittal.
- Vhodný pre obj. č.
- 3238.xxx
- Rozmery
- Šírka: 114 mm
Výška: 114 mm
Hĺbka: 14 mm
- Trieda filtra
- podľa STN EN 779: G4
podľa STN EN ISO 16890: ISO Coarse 70%
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54 in fan-and-filter units/roof-mounted fans/outlet filters
- Poznámka k obj. č.
- Nie je vhodný pre EMC ventilátory s filtrom/výstupné mriežky.
- Balenie
- 5 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,095 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,1 kg
- Číslo colnej sadzby
- 56039390
- EAN
- 4028177969162
- ETIM 9
- EC002513
- ETIM 8
- EC002513
- ECLASS 8.0
- 27180706
- Popis výrobku
-
SK skladaný filter IP54, pre filtroventilátor/výstupná mriežka 3238.xxx, ŠxVxH 114x114x14 mm