Adaptér ModBus pre EC ventilátory s filtrom

Obj. č.: SK 3124320

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the ModBus adaptor supports intelligent networking of EC fan-and-filter units in the Blue e+ series.

Obj. č.:
SK 3124320
Farba
RAL 9005
Poznámka
Pre každý pripojený ventilátor s EC filtrom je potrebný jeden ModBus adaptér
Dĺžka kábla: 100 mm
Vhodný pre obj. č.
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.90x
3245.8x0
Rozmery
Šírka: 30 mm
Výška: 34 mm
Hĺbka: 29 mm
Vhodné pre
Blue e+ ventilátor s filtrom
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 20
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,02 kg
Brutto hmotnosť
0,024 kg
Číslo colnej sadzby
84149000
EAN
4028177986053
ETIM 9
EC000256
ETIM 8
EC000256
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
SK ModBus adaptér pre ventilátory Blue e+ EC s filtrom
Na stiahnutie
Info sheet
Dokumentácia
Technical system catalogue