Line reactor Wall-mounted cooling unit Blue e+ Dynamic

Obj. č.: SK 3124010

Line reactor for complying with EMC requirements to DNV-CG-0339 Class A.

Obj. č.:
SK 3124010
Balenie
1 pc(s).
Vhodný pre obj. č.
3184.837 / 3484.837
3185.837 / 3485.837
3186.937 / 3486.937
3187.937 / 3487.937
Rozmery
Šírka: 40 mm
Výška: 44 mm
Dĺžka: 76 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...85 °C
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 00
Netto hmotnosť
0,3 kg
Brutto hmotnosť
0,382 kg
Číslo colnej sadzby
85059090
EAN
4028177039483
Popis výrobku
SK line reactor, for Blue e+ Dynamic wall-mounted cooling unit, 230 V, 1~, 50/60 Hz
Na stiahnutie
Info sheet