Regulátor otáčok pre EC motory Riadiaca jednotka pre EC ventilátor

Obj. č.: SK 3235460

Temperature-dependent speed control for EC fan-and-filter units to reduce noise and save energy.

Obj. č.:
SK 3235460
Popis funkcie
Ovládanie a kontrola až 4 ventilátorov s filtrom s EC motorom
Montáž na nosnej lište 35 mm EN 50 022
Externý teplotný snímač pre snímanie skutočnej teploty
Stavová LED na zobrazenie prevádzkového stavu
Alarmové relé pre hlásenie vysokej teploty, poruchy ventilátora, prerušenie vedenia a poškodenie čidla
Rozsah dodávky
Regulátor otáčok
Čidlo NTC, dĺžka 1,80 m
Balenie
1 pc(s).
Počet otáčok
100 %
Vhodný pre obj. č.
3240.900
3241.900
3243.900
3244.900
3245.900
3245.910
3245.908
3245.918
3245.800
3245.810
3140.500
3140.510
3240.500
3241.500
3243.500
3244.500
3245.500
3245.510
3245.508
3245.518
Rozsah regulácie
5 °C...55 °C
Menovité prevádzkové napätie
100 V – 250 V, 50 Hz/60 Hz
Netto hmotnosť
0,46 kg
Brutto hmotnosť
0,505 kg
Číslo colnej sadzby
90328900
ETIM 9
EC000256
ECLASS 8.0
27142320
Popis výrobku
SK speed control EC, unit for Blue e+ fan-and-filter units, 100-250 V, 50 Hz/60 Hz
Certifikáty
C-UR
UR
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical system catalogue