- Obj. č.:
- SK 3377000
- Materiál
- Oceľový plech
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Krycí rám
Tesniaci a upevňovací materiál - Vhodný pre obj. č.
- 3366....
- Rozmery
- Šírka: 448 mm
Výška: 1.583 mm
Hĺbka: 140 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 11,001 kg
- Brutto hmotnosť
- 11,58 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177459076
- ETIM 9
- EC002617
- ETIM 8
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Popis výrobku
- SK rám, pre chladiace jednotky Blue e SK 3366, oceľový plech