Kryt for connection box

Obj. č.: SK 3355200

Cover to protect the electrical connection on the cooling unit. This cover is compulsory for IT and container applications.

Obj. č.:
SK 3355200
Materiál
Oceľový plech, pozinkovaný
Rozsah dodávky
Connection box cover
Káblové priechodky
Odľahčenie ťahu káblov
Matica
Priechodkové vložky
Vhodný pre obj. č.
3184.837 / 3484.837
3185.x3x / 3485.x3x
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,17 kg
Brutto hmotnosť
0,179 kg
Číslo colnej sadzby
84159000
EAN
4028177976771
ETIM 9
EC002617
Popis výrobku
SK connection box cover, for Blue e+ cooling units