Príslušenstvo pre klimatizačné systémy

Riešenie IIoT

Digitalizácia a možnosti zosieťovania ponúkajú obrovské príležitosti pre každú spoločnosť. Rozhranie IoT znamená, že chladiace riešenia a senzory Rittal na monitorovanie okolitých fyzikálnych podmienok sa dajú jednoducho prepojiť s prostrediami Priemyslu 4.0.

Riešenie IIoT

IoT Interface

The IoT interface is a central component for the intelligent networking of Rittal cooling solutions or sensors for monitoring physical ambient conditions. Equipped with a wide range of interfaces and protocols, it is used to collate and transmit data to...

Riešenie IIoT

Adaptér Blue e IoT

In conjunction with the IoT interface (3124.300), the adaptor supports intelligent networking of cooling units in the Blue e series.

Riešenie IIoT

Čidlá CMC III

Monitor various parameters in enclosures or rooms.

Riešenie IIoT

Prepojovacie káble zbernice CAN-Bus CMC III

Connects CAN bus units for information and power transmission.

Riešenie IIoT

Jednotky CMC III I/O

Monitoring of up to eight digital inputs and control of to to four relays.

Riešenie IIoT

Riadiace jednotky CMC III

For measuring current/energy and for activating/de-activating consumers, such as fans for instance.

Riešenie IIoT

CMC III online komfortná rukoväť VX s funkciou Master-Key pre VX, VX IT

Online comfort handle with master key function

Riešenie IIoT

Prístupová jednotka CMC III

CMC III unit for controlling and monitoring access to enclosures.

Riešenie IIoT

Kódóvy zámok pre CMC III a IoT Interface

For managing access to doors.

Riešenie IIoT

Transpondérová karta Mifare classic

Smart card for personalised authentication in conjunction with CMC III card reader.

Riešenie IIoT

Transpondérová čítačka pre CMC III a IoT Interface

For managing access to doors.

Riešenie IIoT

Napájací zdroj CMC III pre PU, PU Compact, LED svetelnú lištu, kontrolný modul dverí

CMC III power pack for use across multiple voltage ranges.

Riešenie IIoT

Prívodný kábel pre sieťové zdroje

Connection and extension cables for power packs in different country designs.