Transpondérová karta Mifare classic

Obj. č.: IT 7030628

Smart card for personalised authentication in conjunction with CMC III card reader.

Obj. č.:
IT 7030628
Prevedenie
Mifare classic
Oblasti použitia
Na použitie s transpondérovou čítačkou pre CMC III a IoT Interface alebo s bezdrôtovou komfortnou rukoväťou CMC III VX s integrovanou čítačkou kariet
Počet účastníkov PU Compact (max.)
2
Počet účastníkov PU (max.)
16
Number subscribers per PDU note
Max. 5 ks pri napájaní cez PoE
Rozmery
Šírka: 85 mm
Výška: 54 mm
Hĺbka: 1 mm
Balenie
2 pc(s).
Netto hmotnosť
0,014 kg
Brutto hmotnosť
0,014 kg
Číslo colnej sadzby
85235200
EAN
4028177926134
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
Transpondérová karta Mifare Classic 1k.