Napájací zdroj CMC III pre PU, PU Compact, LED svetelnú lištu, kontrolný modul dverí

Obj. č.: DK 7030060

CMC III power pack for use across multiple voltage ranges.

Obj. č.:
DK 7030060
Materiál
Plast
Povrch
Čelná strana: hladká
Skriňa: štruktúrovaná prášková farba
Farba
Čelná strana: RAL 9005
Skriňa: RAL 7035
Rozsah dodávky
Prívodný kábel 24 V (DC)
Vrátane upevňovacieho materiálu na montáž na plochy
Dĺžka prívodného kábla
600 mm
Vstupné pripojenie
IEC 320 connector C14
Výstupný prúd (max.)
2,5 A
Rozmery
Šírka: 138 mm
Výška: 40 mm
Hĺbka: 132 mm
Rozsah prevádzkových teplôt
0 °C...40 °C
Výstupné napätie
Výstupné napätie: 24 V DC
Vlhkosť vzduchu (nekondenzujúca)
5...95 %
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,65 kg
Brutto hmotnosť
0,652 kg
Číslo colnej sadzby
85043121
EAN
4028177659384
ETIM 9
EC002627
ECLASS 8.0
27189253
Popis výrobku
Zdroj DK CMC III, pre napájanie komponentov CMC III, vstup: C14 100-240 V, 50/60 Hz, výstup: 24 V DC, 2 A, 1 x výstup cez konektor, 2 x výstup cez svorky,
Certifikáty
IEC CB
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Manufacturer's declaration
Na stiahnutie
Quick guide
Dokumentácia
Graphics
Vodič
Software