Kompresor

Obj. č.: SK 3396142

Obj. č.:
SK 3396142
Rozsah dodávky
Upevňovací materiál
Menovité prevádzkové napätie
380 V - 400 V, 3~, 50 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
40,214 kg
Brutto hmotnosť
42,33 kg
Číslo colnej sadzby
84143020
EAN
4028177384910
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Kompresor, rozsah dodávky: montážny materiál