- Obj. č.:
- SK 3398038
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Menovité prevádzkové napätie
- 400 V, 3~, 50 Hz
- 460 V, 60 Hz
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 36 kg
- Brutto hmotnosť
- 38 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84143020
- EAN
- 4028177694040
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27189269
- Popis výrobku
- Kompresor, rozsah dodávky: montážny materiál