Kompresor

Obj. č.: SK 3398126

Obj. č.:
SK 3398126
Rozsah dodávky
Upevňovací materiál
Menovité prevádzkové napätie
400 V, 3~, 50 Hz
460 V, 60 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
37 kg
Brutto hmotnosť
42 kg
Číslo colnej sadzby
84143020
EAN
4028177695122
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Popis výrobku
Kompresor, rozsah dodávky: montážny materiál