Axiálny ventilátor

Obj. č.: SK 3396245

Obj. č.:
SK 3396245
Priemer
250 mm
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,69 kg
Brutto hmotnosť
2,09 kg
Číslo colnej sadzby
84145925
EAN
4028177402706
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
Axiálny ventilátor