- Obj. č.:
- SK 3396659
- Priemer
- 250 mm
- Menovité prevádzkové napätie
- 200 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,921 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,321 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145925
- EAN
- 4028177673359
- ETIM 9
- EC000855
- ETIM 8
- EC000855
- ECLASS 8.0
- 27180704
- Popis výrobku
- Axiálny ventilátor