- Obj. č.:
- SK 3396786
- Priemer
- 220 mm
- Menovité prevádzkové napätie
- 460 V, 60 Hz
- 400 V, 50 Hz
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 1,9 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,3 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145935
- EAN
- 4028177960640
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000532
- ECLASS 8.0
- 29170101