- Obj. č.:
- SK 5050702
- Rozsah dodávky
- Upevňovací materiál
- Montážny výrez
- Šírka:258 mm
Hĺbka:258 mm - Rozmery
- Šírka: 530 mm
Výška: 50 mm
Hĺbka: 430 mm - Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 3,72 kg
- Brutto hmotnosť
- 3,92 kg
- Číslo colnej sadzby
- 73269098
- EAN
- 4028177951938
- ETIM 9
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 29170101
- Popis výrobku
- SK adaptér pre ventilátor montovaný do striešky, ŠxH 530x430mm, výrez ŠxH 258x258mm, pre starý výrez: ŠxH 490x390mm, pre staršie strešné ventilátory: 8801380
- Na stiahnutie
- Instructions