Puzdro filtra pre ventilátory s filtrom

Obj. č.: SK 3399913

Complete filter housing unit for tool-free installation in surfaces.

Obj. č.:
SK 3399913
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Najvyšší vzduchový výkon vďaka skladaným filtrom v stave pri dodaní
Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
Montáž bez použitia náradia
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Rozmery
Šírka: 255 mm
Výška: 255 mm
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,95 kg
Brutto hmotnosť
1,024 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177001794
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716