Záchytná fľaša na kondenzát

Obj. č.: SK 5050585

Obj. č.:
SK 5050585
Rozmery
Šírka: 80 mm
Výška: 108 mm
Hĺbka: 80 mm
Obsah
500 ml
Balenie
5 pc(s).
Netto hmotnosť
0,225 kg
Brutto hmotnosť
0,363 kg
Číslo colnej sadzby
84159000
EAN
4028177810181
ETIM 9
EC000855
ECLASS 8.0
27189269
Popis výrobku
Nádoba na zber kondenzátu, fľaša so širokým hrdlom, objem cca 0,5 l