Ventilátory s filtrom TopTherm

Obj. č.: SK 3238118

Complete fan unit for tool-free mounting on surfaces. Air throughput from 20 - 900 m³/h, standard protection category IP 54.

Obj. č.:
SK 3238118
Prevedenie
nástenná montáž
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane filtračnej vložky
Ventilátor
Axial, shaded pole motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
Pri 50 Hz: 63 m³/h
Pri 60 Hz: 70 m³/h
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
Pri 50 Hz: 52 m³/h
Pri 60 Hz: 63 m³/h
Aerodynamický výkon s výstupným filtrom vrátane filtračnej vložky z netkanej textílie (počet x objednávacie číslo)
1 x 3238208: 36/42 m³/h
2 x 3238208: 46/54 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 16,5 W
Pri 60 Hz: 14,9 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,24 A
Pri 60 Hz: 0,18 A
Rozmery
Šírka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Inštalačná hĺbka
58,5 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 124 mm
Výška výrezu: 124 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 2 A
Poznámka
Pre zvýšenie aerodynamického výkonu je možné voliteľne použiť skladaný filter (viď charakteristickú krivku). Je možné ho použiť pre ventilátory s filtrom, strešné ventilátory aj pre výstupné filtre.
Pri ventilátore s filtrom 3237.XXX je elektrické pripojenie prevedené pomocou 2 vodičov (dĺžka cca 300 mm), ktoré sú súčasťou zariadenia. Pri všetkých ostatných ventilátoroch s filtrom pomocou pružinovej svorky.
Životnosť ventilátora (L10, 40 °C)
Pri 50 Hz: 68.200 h
Pri 60 Hz: 68.200 h
Rozsah prevádzkových teplôt
-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 46 dB(A)
Pri 60 Hz: 49 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,9 kg
Brutto hmotnosť
1 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177663459
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK filtroventilátor TopTherm, 52/63 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 148,5 x 148,5 x 16 mm
Certifikáty
30 - KC Korea
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details