Ventilátory s filtrom TopTherm EMC

Obj. č.: SK 3238600

Complete fan unit with EMC shielding for tool-free mounting on surfaces. Air throughput from 20 - 900 m³/h, standard protection category IP 54.

Obj. č.:
SK 3238600
Prevedenie
nástenná montáž
EMC
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane filtračnej vložky
Ventilátor
Axial, shaded pole motor
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Pri 50 Hz: 52 m³/h
Pri 60 Hz: 63 m³/h
Aerodynamický výkon s výstupným filtrom vrátane filtračnej vložky z netkanej textílie (počet x objednávacie číslo)
1 x 3238060: 36/42 m³/h
2 x 3238060: 46/54 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,12 A
Pri 60 Hz: 0,09 A
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 15 W
Pri 60 Hz: 14 W
Rozmery
Šírka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Montážne rozmery
Montážna hĺbka: 16 mm
Inštalačná hĺbka: 58,5 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 124 mm
Výška výrezu: 124 mm
Poznámka
Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter
Type 3
Type 3R
Type 4
Type 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 2 A
Životnosť ventilátora (L10, 40 °C)
Pri 50 Hz: 68.200 h
Pri 60 Hz: 68.200 h
Rozsah prevádzkových teplôt
-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 46 dB(A)
Pri 60 Hz: 49 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,9 kg
Brutto hmotnosť
0,92 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177652439
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK filtroventilátor TopTherm, 52/63 m³/h, 230 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 148,5 x 148,5 x 16 mm, EMC
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Shielding/attenuation diagram
Technical details