- Obj. č.:
- SK 3341115
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletné zariadenie pripravené na okamžité pripojenie a použitie
Vrátane svorkovnice a upevňovacieho materiálu
- Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
- 480 m³/h
- Menovité prevádzkové napätie
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 110 V (DC)
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 0,69 A
Pri 60 Hz: 0,69 A
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 6 A
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hĺbka: 200 mm
- Osová vzdialenosť ventilátorov
- 85 mm
- Počet ventilátorov
- 3
- Hladina akustického tlaku
- Pri 50 Hz: 52 dB(A)
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -10 °C...55 °C
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,74 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177041479
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK zásuvný ventilátor, pre 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 115 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 482,6 x 44 x 200 mm