Zásuvné a tlačné ventilátory pre 482,6 mm (19") Množstvo vzduchu 320–480 m³/h

Obj. č.: SK 3342500

Rack-mounted fan for direct installation in the 482.6 mm (19") level. Installation allows air to circulate permanently inside the enclosure, thus preventing the formation of hot spots.

Obj. č.:
SK 3342500
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie pripravené na okamžité pripojenie a použitie
Vrátane svorkovnice a upevňovacieho materiálu
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
480 m³/h
Poznámka k obj. č.
Zásuvné ventilátory pre metrické profilové lišty na vyžiadanie.
Prevedenie s monitoringom
Menovité prevádzkové napätie
115 V - 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
24 V (DC)
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,85 A
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 6 A
Rozmery
Šírka: 482,6 mm
Výška: 44 mm
Hĺbka: 200 mm
Osová vzdialenosť ventilátorov
105 mm
Počet ventilátorov
3
Hladina akustického tlaku
pri DC: 51 dB(A)
Rozsah prevádzkových teplôt
-10 °C...55 °C
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,8 kg
Brutto hmotnosť
1,998 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177041530
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK zásuvný ventilátor, pre 482,6 mm (19"), 480 m³/h, 115-230 V, 1~, 50/60 Hz, 24 V (DC), ŠxVxH: 482,6 x 44 x 200 mm
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
VDE
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue