- Obj. č.:
- SK 3144000
- Farba
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Kompletné zariadenie pripravené na okamžité pripojenie a použitie
Filtračná vložka
- Počet otáčok
- 2 245 rpm
- Menovité prevádzkové napätie
- 230 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 37 W
Pri 60 Hz: 46 W
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 0,16 A
Pri 60 Hz: 0,22 A
- Rozmery
- Šírka: 482,6 mm
Výška: 88 mm
Hĺbka: 163 mm
- Hladina akustického tlaku
- Pri 50 Hz: 52 dB(A)
Pri 60 Hz: 62 dB(A)
- Max. statický rozdiel tlakov
- 65 ‐ 70 Pa
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -10 °C...55 °C
- Vnútorný okruh pri 50 Hz
- 320 m³/h
- Vnútorný okruh pri 60 Hz
- 330 m³/h
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 2,2 kg
- Brutto hmotnosť
- 2,4 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177037137
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
SK radiálny ventilátor, pre 482,6 mm (19"), 320 m³/h, 230 V, 50/60 Hz, ŠxVxH: 482,6 x 88 x 158 mm