Blue e+ ventilátor s filtrom EMC

Obj. č.: SK 3237810

Complete fan unit with EMC shielding for tool-free mounting on surfaces. Air throughput from 20 – 900 m³/h

Obj. č.:
SK 3237810
Prevedenie
nástenná montáž
EMC
Výhody
Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku
Montáž bez použitia náradia
Materiál
Plast
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane EMC filtračnej vložky
Ventilátor
Axial, shaded pole motor
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
Pri 50 Hz: 20 m³/h
Pri 60 Hz: 25 m³/h
Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie
Pri 50 Hz: 15 m³/h
Pri 60 Hz: 18 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 12 W
Pri 60 Hz: 10 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,14 A
Pri 60 Hz: 0,13 A
Rozmery
Šírka: 116,5 mm
Výška: 116,5 mm
Hĺbka: 64,5 mm
Inštalačná hĺbka
46 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 92 mm
Výška výrezu: 92 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter
Type 3, 3R with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 2 A
Poznámka
Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Rozsah prevádzkových teplôt
-15 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 42 dB(A)
Pri 60 Hz: 47 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,4 kg
Brutto hmotnosť
0,4 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177998254
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Ventilátor s filtrom SK Blue e+, EMC, 20/25 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 116,5 x 116,5 x 64,5 mm, RAL 7035
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue