- Obj. č.:
- SK 3238810
- Prevedenie
- nástenná montáž
EMC
- Výhody
- Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
- Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
- Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku
- Montáž bez použitia náradia
- Materiál
- Plast
- Farba
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane EMC filtračnej vložky
- Ventilátor
- Axial, shaded pole motor
- Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
- Pri 50 Hz: 53 m³/h
Pri 60 Hz: 64 m³/h
- Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie
- Pri 50 Hz: 40 m³/h
Pri 60 Hz: 46 m³/h
- Menovité prevádzkové napätie
- 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- Menovitý elektrický príkon Pel
- Pri 50 Hz: 15,4 W
Pri 60 Hz: 15,8 W
- Menovitý prúd max.
- Pri 50 Hz: 0,2 A
Pri 60 Hz: 0,21 A
- Rozmery
- Šírka: 148,5 mm
Výška: 148,5 mm
Hĺbka: 82,5 mm
- Inštalačná hĺbka
- 64 mm
- Montážny výrez
- Šírka výrezu: 124 mm
Výška výrezu: 124 mm
- Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
- IP 54 with chopped-fibre filter
- IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Stupeň krytia NEMA
- Type 12 with chopped-fibre filter
- Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
- Predradené istenie
- Istič/tavná poistka: 2 A
- Poznámka
- Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
- Rozsah prevádzkových teplôt
- -15 °C...55 °C
- Rozsah skladovacích teplôt
- -30 °C...70 °C
- Hladina akustického tlaku
- Pri 50 Hz: 52 dB(A)
Pri 60 Hz: 54 dB(A)
- Balenie
- 1 pc(s).
- Netto hmotnosť
- 0,68 kg
- Brutto hmotnosť
- 0,68 kg
- Číslo colnej sadzby
- 84145915
- EAN
- 4028177997639
- ETIM 9
- EC000320
- ETIM 8
- EC000320
- ECLASS 8.0
- 27180716
- Popis výrobku
-
Ventilátor s filtrom SK Blue e+, EMC, 53/64 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 148,5 x 148,5 x 82,5 mm, RAL 7035