Blue e+ ventilátor s filtrom EMC

Obj. č.: SK 3240810

Complete fan unit with EMC shielding for tool-free mounting on surfaces. Air throughput from 20 – 900 m³/h

Obj. č.:
SK 3240810
Prevedenie
nástenná montáž
EMC
Výhody
Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
Technológia diagonálneho ventilátora zaisťuje rovnomernejšie a konštantné vetranie rozvádzača vďaka väčšej stabilite tlaku
Montáž bez použitia náradia
Materiál
Plast
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane EMC filtračnej vložky
Ventilátor
Diagonal, shaded pole motor
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
Pri 50 Hz: 175 m³/h
Pri 60 Hz: 157 m³/h
Aerodynamický výkon s príslušným výstupným filtrom, vrátane filtra z netkanej textílie
Pri 50 Hz: 130 m³/h
Pri 60 Hz: 112 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 35,5 W
Pri 60 Hz: 38,2 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,41 A
Pri 60 Hz: 0,42 A
Rozmery
Šírka: 255 mm
Výška: 255 mm
Hĺbka: 129 mm
Inštalačná hĺbka
108 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 224 mm
Výška výrezu: 224 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter
Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 4 A
Poznámka
Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Rozsah prevádzkových teplôt
-30 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-30 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 48 dB(A)
Pri 60 Hz: 45 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
1,82 kg
Brutto hmotnosť
1,82 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177998087
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Ventilátor s filtrom SK Blue e+, EMC, 175/157 m³/h, 115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz, ŠxVxH 255 x 255 x 129 mm, RAL 7035
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue