Blue e+ výstupný filter

Obj. č.: SK 3239308

The outlet filter is used in conjunction with the corresponding fan-and-filter unit to dissipate heat loss from enclosures, ventilate the enclosure and protect temperature-sensitive components. This is achieved through the direct infeed of ambient air, the temperature of which must be lower than the permissible internal temperature of the enclosure.

Obj. č.:
SK 3239308
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
Montáž bez použitia náradia
Materiál
Plast
Farba
RAL 9005
Rozsah dodávky
Výstupná mriežka
Skladaný filter
Montážny výrez
Šírka výrezu: 177 mm
Výška výrezu: 177 mm
Vhodný pre obj. č.
SK 3239.7xx
Rozmery
Šírka: 204 mm
Výška: 204 mm
Hĺbka: 45,8 mm
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter/pleated filter
Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 55 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,37 kg
Brutto hmotnosť
0,47 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177998384
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Výstupná mriežka SK Blue e+, pre filtroventilátor 3239,7xx, ŠxV 204 x 204 mm, RAL 9005
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Technical system catalogue