Blue e+ výstupný filter EMC

Obj. č.: SK 3239400

The outlet filter is used in conjunction with the corresponding fan-and-filter unit to dissipate heat loss from enclosures, ventilate the enclosure and protect temperature-sensitive components. This is achieved through the direct infeed of ambient air, the temperature of which must be lower than the permissible internal temperature of the enclosure.

Obj. č.:
SK 3239400
Prevedenie
nástenná montáž
EMC
Výhody
Jednoduchá výmena filtra vďaka novému otváraciemu mechanizmu na lamelovej mriežke
Rýchlejšia montáž na skriňu vďaka optimalizovaným zaklapávacím háčikom
Montáž bez použitia náradia
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Výstupná mriežka
EMC filtračná vložka
Montážny výrez
Šírka výrezu: 177 mm
Výška výrezu: 177 mm
Vhodný pre obj. č.
SK 3239.8xx
Rozmery
Šírka: 204 mm
Výška: 204 mm
Hĺbka: 45,8 mm
Stupeň krytia NEMA
Type 12 with chopped-fibre filter
Type 3, 3R, 4, 4X with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 54 with chopped-fibre filter
IP 56 with chopped-fibre filter and hose-proof hood
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
0,3 kg
Brutto hmotnosť
0,473 kg
Číslo colnej sadzby
39269097
EAN
4028177998377
ETIM 9
EC002513
ETIM 8
EC002513
ECLASS 8.0
27180706
Popis výrobku
Výstupná mriežka SK Blue e+, pre filtroventilátor 3239.8xx, EMC, ŠxV 204 x 204 mm, RAL 7035
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Dokumentácia
Shielding/attenuation diagram
Technical system catalogue