Ventilátory s filtrom TopTherm s EC motormi

Obj. č.: SK 3245510

Energy-efficient version of the RTT fan-and-filter units with EC technology. From 180 m³/h with integral control interface (0-10 V / PWM input and tachosignal output) to regulate and monitor the fan.

Obj. č.:
SK 3245510
Prevedenie
nástenná montáž
ES
Product modification
The cover for the connection clamp has not been part of the TopTherm filter fans since May 2024. In testing, it proved not to be necessary to meet the standard, and affects neither function nor operational reliability.
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane filtračnej vložky
Ventilátor
Diagonal, EC motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
Pri 50 Hz: 1.125 m³/h
Pri 60 Hz: 1.125 m³/h
Aerodynamický výkon, voľné prúdenie (s filtrom z netkanej textílie)
Pri 50 Hz: 890 m³/h
Pri 60 Hz: 890 m³/h
Aerodynamický výkon s výstupným filtrom vrátane filtračnej vložky z netkanej textílie (počet x objednávacie číslo)
1 x 3243200: 630 m³/h
2 x 3243200: 770 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
100 V - 130 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 165 W
Pri 60 Hz: 165 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 2,1 A
Pri 60 Hz: 2,1 A
Rozmery
Šírka: 323 mm
Výška: 323 mm
Inštalačná hĺbka
130,5 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 292 mm
Výška výrezu: 292 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 51 with chopped-fibre filter/pleated filter
IP 52 with pleated filter and absorber mat
IP 56 with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Stupeň krytia NEMA
Type 1
Type 12
Type 3
Type 3R with chopped-fibre filter/pleated filter and hose-proof hood
Riadiace rozhranie
Áno
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 6 A
Poznámka
Pre zvýšenie aerodynamického výkonu je možné voliteľne použiť skladaný filter (viď charakteristickú krivku). Je možné ho použiť pre ventilátory s filtrom, strešné ventilátory aj pre výstupné filtre.
Pre ešte efektívnejšiu prevádzku alebo na monitorovanie ventilátorov s filtrom sa odporúča použitie EC regulátorov otáčok pre EC ventilátory s filtrom (od aerodynamického výkonu 180 m³/h).
Rozsah prevádzkových teplôt
-25 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-25 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 72 dB(A)
Pri 60 Hz: 72 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,605 kg
Brutto hmotnosť
3,805 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177659018
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK filtroventilátor TopTherm, 890 m³/h, 100-130 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 323 x 323 x 25 mm, EC technológia
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details