Strešný ventilátor, strešné odvetranie

Obj. č.: SK 3138000

The new generation of roof-mounted fans is one system for all sizes: only one mounting cut-out is needed for all output categories. Air routing with minimal pressure losses ensures a high level of efficiency, while an innovative clamping attachment supports a high protection category of IP54.

Obj. č.:
SK 3138000
Prevedenie
strešná montáž
Materiál
plast ABS
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor
without fan motor
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 133 mm
Hĺbka: 400 mm
Inštalačná hĺbka
27,5 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 258 mm
Hĺbka výrezu: 258 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 21 without filter mat
IP 54 including pleated filter
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Poznámka
Pre zvýšenie stupňa krytia na IP55 je možné voliteľne použiť filter z netkanej textílie (viď príslušenstvo).
Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
3,2 kg
Brutto hmotnosť
3,5 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177709188
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
Strešné odvetranie SK, ŠxVxH: 400 x 133 x 400 mm, bez motora ventilátora
Certifikáty
CSA
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue