Strešný ventilátor, strešné odvetranie

Obj. č.: SK 3139100

The new generation of roof-mounted fans is one system for all sizes: only one mounting cut-out is needed for all output categories. Air routing with minimal pressure losses ensures a high level of efficiency, while an innovative clamping attachment supports a high protection category of IP54.

Obj. č.:
SK 3139100
Prevedenie
strešná montáž
Materiál
plast ABS
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kompletné zariadenie, pripravené na zapojenie a okamžité použitie, vrátane skladaného filtra
Ventilátor
Radial, capacitor motor
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (so skladanými filtrom)
Pri 50 Hz: 474 m³/h
Pri 60 Hz: 514 m³/h
Air flow (without filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/373 m³/h
Air flow (with pleated filter in roof-mounted fan) with outlet filter including chopped-fibre filter mat
1 x 3243300: 360/382 m³/h
2 x 3243300: 410/440 m³/h
Množstvo vzduchu pri voľnom prúdení (bez filtračných vložiek)
Pri 50 Hz: 500 m³/h
Pri 60 Hz: 525 m³/h
Menovité prevádzkové napätie
220 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý elektrický príkon Pel
Pri 50 Hz: 51 W
Pri 60 Hz: 62 W
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 0,23 A
Pri 60 Hz: 0,27 A
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 133 mm
Hĺbka: 400 mm
Inštalačná hĺbka
34,6 mm
Montážny výrez
Šírka výrezu: 258 mm
Hĺbka výrezu: 258 mm
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
IP 21 without filter mat
IP 54 including pleated filter
Stupeň krytia NEMA
NEMA 12
Predradené istenie
Istič/tavná poistka: 3 A
Poznámka
Pre zvýšenie stupňa krytia na IP55 je možné voliteľne použiť filter z netkanej textílie (viď príslušenstvo).
Na zlepšenie energetickej účinnosti a predĺženie životnosti prístrojov odporúčame použitie teplotných regulátorov alebo ukazovateľov.
Životnosť ventilátora (L10, 40 °C)
Pri 50 Hz: 69.000 h
Pri 60 Hz: 67.600 h
Rozsah prevádzkových teplôt
-20 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Hladina akustického tlaku
Pri 50 Hz: 52 dB(A)
Pri 60 Hz: 54 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
5,16 kg
Brutto hmotnosť
5,66 kg
Číslo colnej sadzby
84145915
EAN
4028177709171
ETIM 9
EC000320
ETIM 8
EC000320
ECLASS 8.0
27180716
Popis výrobku
SK strešný ventilátor TopTherm, 500/525 m³/h, 220-240 V, 1~, 50/60 Hz, ŠxVxH: 400 x 133 x 400 mm
Certifikáty
30 - KC Korea
CSA
TÜV-tested safety
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity UK
Na stiahnutie
Instructions
Dokumentácia
Technical details
Technical system catalogue