Nástenné chladiace jednotky Blue e+ Outdoor 1,5 kW – 5,0 kW

Obj. č.: SK 3189340

Energy-efficient Blue e+ outdoor wall-mounted cooling units in output categories ranging from 1500 W to 5000 W. With their high protection category of IP 56 / UL type 12/3R/4 and a temperature range of -30 °C to 60 °C, they provide optimum protection in challenging environments. The cooling unit can be mounted in three different ways (external mounting, partial internal mounting and full internal mounting), for example on Toptec project solutions.

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Predradené istenie pre chladiace jednotky/chillery Blue e+

Obj. č.:
SK 3189340
Prevedenie
nástenná montáž
Vonkajšie skrine
Výhody
Priemerná úspora energie 75% vďaka použitiu komponentov s regulovanými otáčkami a technológii tepelnej trubice
Dlhšia životnosť všetkých komponentov v rozvádzačovej skrini a chladiacej jednotke vďaka chladeniu šetrnému ku komponentom
Intuitívne ovládanie pomocou dotykového displeja a inteligentných rozhraní
Product modification
The cover for the connection box to protect the electrical connection to the cooling unit has not been included with the supply since the start of 2024. Covers 3355.200 and 3355.210 can be ordered as optional accessories.
Materiál
Hliník AlMg3
Povrch
Štruktúrovaná prášková farba
Polyester odolný voči UV žiareniu
Farba
RAL 7035
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Montážny rám pre univerzálne upevnenie k vonkajším skriniam pre povrchovú montáž, čiastočnú vnútornú a plnú vnútornú inštaláciu.
Vrátane upevňovacieho materiálu
Voliteľné doplnky
Pre vzdialené monitorovanie a sieťové prepojenie chladiacich jednotiek a chillerov generácie Blue e+ môžete použiť rozhranie IoT s obj. č. 3124.300. Zvýšte využiteľnosť strojov a bezpečnosť procesov vzdialeným monitorovaním dát prístrojov, stavov a systémových hlásení.
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 4,9 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 4,9 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 3,52 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 3,52 kW
Menovité prevádzkové napätie
380 V - 480 V, 3~, 50 Hz/60 Hz
Poznámka
Stiahnutím softvéru vzniká medzi zmluvným partnerom a spoločnosťou Rittal zmluva o bezplatnom používaní softvéru v súlade s týmito licenčnými podmienkami.
To protect the Blue e+ cooling units, a suitable overvoltage protection must be provided:
- Operating voltage < 460 V (3~): Uc 275 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
- Operating voltage > 460 V (3~): Uc 385 V, Imax 40 kA, In 20 kA, Up 1.5 kV.
Poznámka k obj. č.
Tolerancia: 380 V -10 % (342 V) a 480 V +5 % (509 V)
Maximálny príkon
2,35 kW
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 2,35 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 2,35 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 2,35 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 2,35 kW
Regulácia teploty
e+ controller (factory setting +35 °C)
Rozmery
Šírka: 465 mm
Výška: 1.640 mm
Hĺbka: 360 mm
Rozmery prístroja vrátane tesniaceho rámu a dizajnového krytu
Šírka: 517 mm
Výška: 1.692 mm
Hĺbka: 360 mm
Druh montáže
Universal installation (external mounting, partial internal mounting, full internal mounting)
Stupeň krytia IP podľa normy IEC 60 529
with mounting frame: internal circuit IP56
without mounting frame: internal circuit IP 54
Protection category NEMA
with mounting frame: UL Type 12/3R/4
without mounting frame: UL Type 12/3R
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 2.300 m³/h
Vnútorný okruh: 2.300 m³/h
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R-513A
Množstvo: 1,8 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 631
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,14 t
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,09
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,09
Vhodné pre
Typ skrine: Toptec
Šírka: ≥ 800 mm
Výška: ≥ 1.800 mm
Vhodný pre obj. č.
9782.828
9783.888
Rozsah regulácie
20 °C...50 °C
Rozsah prevádzkových teplôt
-30 °C...60 °C
Rozsah prevádzkových teplôt chladiaceho okruhu (aktívneho)
3 °C...60 °C
Rozsah prevádzkových teplôt okruhu tepelnej trubice
-30 °C...45 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
2,4
Hladina akustického tlaku
71 dB(A)
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
72,8 kg
Brutto hmotnosť
89 kg
PCF per pack (cradle-to-gate)
1.340,61
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177964495
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladiace jednotky Blue e+, nástenné vonkajšie, 5,0 kW, 380-480 V, 3~, 50-60 Hz, hliník, ŠxVxH: 465 x 1640 x 360 mm
Certifikáty
IEC CB
UL + C-UL (listed)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
PCF-declaration
Na stiahnutie
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Technical system catalogue
Vodič
Licence condition
Updater