Nástenné chladiace jednotky TopTherm Blue e 0,3 - 4 kW

Obj. č.: SK 3329610

Energy-efficient Blue e wall-mounted cooling units in the output categories 300 W to 4000 W and with integral electrical condensate evaporator (from 1000 W). Available in the special formats "horizontal" and "flat".

Obj. č.:
SK 3329610
Prevedenie
nástenná montáž
Výhody
Možno prepojiť s IoT Interface prostredníctvom adaptéra Blue e IoT pre chladiace jednotky s regulátorom e-Comfort od chladiaceho výkonu 500 W
Materiál
Nerezová oceľ 1.4301 (AISI 304)
Farba
RAL 9007
Rozsah dodávky
Kondenzátor s hydrofóbnou vrstvou RiNano
Prepojená jednotka pripravená na okamžité pripojenie (nasadzovacia pripojovacia svorkovnica)
Vŕtacia šablóna
Upevňovací materiál
Integrované elektrické odparovanie kondenzátu
Celkový chladiaci výkon podľa normy DIN EN 14511
Chladiaci výkon L35 L35/50 Hz: 2,55 kW
Chladiaci výkon L35 L35/60 Hz: 2,71 kW
Chladiaci výkon L35 L50/50 Hz: 1,8 kW
Chladiaci výkon L35 L50/60 Hz: 1,8 kW
Menovité prevádzkové napätie
115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Menovitý prúd max.
Pri 50 Hz: 17 A
Pri 60 Hz: 22 A
Rozbehový prúd (max.)
Pri 50 Hz: 44 A
Pri 60 Hz: 42 A
Aerodynamický výkon (pri voľnom prúdení vzduchu)
Vonkajší okruh: 710 m³/h
Vnútorný okruh: 640 m³/h
Koeficient energetickej účinnosti (EER) 50/60 Hz L35 L35
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 50 Hz: 2,11
Chladiaci faktor L35 L35 (EER) 60 Hz: 2,01
Prevedenie
wall-mounted
Rozmery
Šírka: 400 mm
Výška: 1.580 mm
Hĺbka: 295 mm
Stupeň krytia IP podľa normy EN 60 529
External circuit IP 34
Internal circuit IP 54
Protection category NEMA
UL Type 12
Chladiace médium/chladivo
Chladivo: R134a
Množstvo: 0,95 kg
Potenciál globálneho otepľovania (GWP): 1.430
Ekvivalent CO₂ (CO₂e): 1,36 t
Regulácia teploty
e-Comfort controller (factory setting +35 °C)
Rozsah prevádzkových teplôt
10 °C...55 °C
Rozsah skladovacích teplôt
-40 °C...70 °C
Rozsah regulácie
20 °C...55 °C
Menovitý elektrický príkon Pel
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 1,21 kW
Elektrický príkon L35 L35/50 Hz: 1,05 kW
Elektrický príkon L35 L50/50 Hz: 1,5 kW
Elektrický príkon L35 L50/60 Hz: 1,73 kW
Prípustný prevádzkový tlak (p max.)
28 bar
Predradené istenie
Motorový spúšťač: 18...25 A
Balenie
1 pc(s).
Netto hmotnosť
76 kg
Brutto hmotnosť
76 kg
Číslo colnej sadzby
84158200
EAN
4028177379862
ETIM 9
EC000855
ETIM 8
EC000855
ECLASS 8.0
27180704
Popis výrobku
SK chladiace jednotky Blue e, montáž na stenu, 2,5 kW, 115 V, 1~, 50/60 Hz, nerez, ŠxVxH: 400 x 1580 x 295 mm
Certifikáty
UL + C-UL (listed)
UL + C-UL - FTTA
UR + C-UR (recognized)
Certifikáty
Declaration of conformity
Declaration of conformity - F-gas regulation
Declaration of conformity UK
FCC
Na stiahnutie
Instructions – R-513A
Instructions – R134a
Safety instructions
Dokumentácia
Safety data sheet refrigerant – R-513A
Safety data sheet refrigerant – R134a
Technical details
Technical system catalogue